{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/profile/mk_2026.prj},{NB=51.26.0100(0)},{ARTIKELNR=51.26.},{L=100},{DARST=0},{GW=3.56},{BZ1=Profil mk 2026},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=50 x 100 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1310.00},{IX=32.80},{IY=172.00},{WX=10.30},{WY=34.50}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1