{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/profile/mk_2028.prj},{NB=51.28.0100(0)},{ARTIKELNR=51.28.},{L=100},{DARST=0},{GW=4.64},{BZ1=Profil mk 2028},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=50 x 200 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1710.00},{IX=40.90},{IY=969.00},{WX=11.50},{WY=96.90}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1