{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_23.prj},{NB=54.23.0100(0)},{ARTIKELNR=54.23.},{L=100},{DARST=0},{GW=2.12},{BZ1=Profil mk 2040.23},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=40 x 80},{FRB=Alu},{LGL=5100},{A=623.00},{IX=11.00},{IY=10.56},{WX=5.40},{WY=5.28}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1