{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_30.prj},{NB=54.30.0100(0)},{ARTIKELNR=54.30.},{L=100},{DARST=0},{GW=4.36},{BZ1=Profil mk 2040.30},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=65 x 120 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1616.20},{IX=242.23},{IY=67.65},{WX=40.20},{WY=19.84}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1