{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_35.prj},{NB=54.35.0100(0)},{ARTIKELNR=54.35.},{L=100},{DARST=0},{GW=1.60},{BZ1=Profil mk 2040.35},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=22 x 60 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=593.00},{IX=19.20},{IY=3.16},{WX=6.40},{WY=2.50}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1