{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_37.prj},{NB=54.37.0100(0)},{ARTIKELNR=54.37.},{L=100},{DARST=0},{GW=1.17},{BZ1=Profil mk 2040.37},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=24 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=426.40},{IX=2.74},{IY=14.65},{WX=1.09},{WY=9.73}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1