{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_37.prj},{NB=54.37.0100(0)},{ARTIKELNR=54.37.},{L=100},{DARST=0},{GW=1.17},{BZ1=Profil mk 2040.37},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=24 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=426.40},{IX=2.74},{IY=14.65},{WX=1.09},{WY=9.73}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1