{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_39.prj},{NB=54.39.0100(0)},{ARTIKELNR=54.39.},{L=100},{DARST=0},{GW=3.00},{BZ1=Profil mk 2040.39},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=50 x 60 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1112.74},{IX=49.87},{IY=49.87},{WX=16.31},{WY=16.31}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1