{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_42.prj},{NB=54.42.0100(0)},{ARTIKELNR=54.42.},{L=100},{DARST=0},{GW=0.68},{BZ1=Profil mk 2040.42},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=82,7 x 26 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=251.60},{IX=0.00},{IY=0.00},{WX=0.00},{WY=0.00}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1