{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_schutz/5_zubehoer/mk_2040_60.prj},{NB=54.60.0100(1)},{ARTIKELNR=54.60.},{L=100},{DARST=1},{GW=0.30},{BZ1=Profil mk 2040.60},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=11 x 6.5 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=112.52},{IX=0.00},{IY=0.00},{WX=0.00},{WY=0.00}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1