{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_74.prj},{NB=54.74.0100(0)},{ARTIKELNR=54.74.},{L=100},{DARST=0},{GW=3.50},{BZ1=Profil mk 2040.74},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=50 x 70 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1296.23},{IX=74.32},{IY=56.44},{WX=21.23},{WY=18.66}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1