{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_74.prj},{NB=54.74.0100(0)},{ARTIKELNR=54.74.},{L=100},{DARST=0},{GW=3.50},{BZ1=Profil mk 2040.74},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=50 x 70 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1296.23},{IX=74.32},{IY=56.44},{WX=21.23},{WY=18.66}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1