{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_75.prj},{NB=54.75.0100(0)},{ARTIKELNR=54.75.},{L=100},{DARST=0},{GW=3.01},{BZ1=Profil mk 2040.75},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=50 x 70 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1117.06},{IX=68.36},{IY=38.58},{WX=27.35},{WY=11.02}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1