{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_zubere/kabelkaenale/mk_2051.prj},{NB=51.51.0100(0)},{ARTIKELNR=51.51.},{L=100},{DARST=0},{GW=0.56},{BZ1=Profil mk 2051},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=40 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=0.00},{IX=0.00},{IY=0.00},{WX=0.00},{WY=0.00}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1