{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/profile/mk_2060.prj},{NB=51.60.0100(0)},{ARTIKELNR=51.60.},{L=100},{DARST=0},{GW=3.24},{BZ1=Profil mk 2060},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=80 x 45 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1244.73},{IX=25.80},{IY=88.07},{WX=12.53},{WY=22.01}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1