{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/3_serie50/mk_2072.prj},{NB=51.72.0100(0)},{ARTIKELNR=51.72.},{L=100},{DARST=0},{GW=4.62},{BZ1=Profil mk 2072},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/V1},{ABM=100 x 100 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1709.46},{IX=151.77},{IY=151.77},{WX=28.75},{WY=28.75}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir
Uygun ürünler: 1