{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/profile/mk_2086.prj},{NB=51.86.0100},{ARTIKELNR=51.86.},{L=100},{GW=1.64},{BZ1=Profil mk 2086},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=35 x 75 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=615.92},{IX=28.96},{IY=7.95},{WX=10.74},{WY=7.13}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1