{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/profile/mk_2100.prj},{NB=51.76.0100(0)},{ARTIKELNR=51.76.},{L=100},{DARST=0},{GW=2.65},{BZ1=Profil mk 2100},{MTR=AlMgSi 0,7 F28},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=35 x 100 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6100},{A=980.23},{IX=8.00},{IY=103.23},{WX=6.49},{WY=20.64}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1