{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/7_kant_flaech/mk_2214.prj},{NB=52.14.0100(0)},{ARTIKELNR=52.14.},{L=100},{DARST=0},{GW=0.25},{BZ1=Profil mk 2214},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=},{ABM=8 x 25.5 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=6000},{A=0.00},{IX=0.00},{IY=0.00},{WX=0.00},{WY=0.00}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1