{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/profile/mk_2238.prj},{NB=52.38.0100(0)},{ARTIKELNR=52.38.},{L=100},{DARST=0},{GW=0.40},{BZ1=Profil mk 2238},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=5 x 65 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=148.19},{IX=0.00},{IY=0.00},{WX=0.00},{WY=0.00}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1