{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/profile/mk_2239.prj},{NB=52.39.0100(0)},{ARTIKELNR=52.39.},{L=100},{DARST=0},{GW=0.37},{BZ1=Profil mk 2239},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=20 x 12 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=138.22},{IX=0.00},{IY=0.00},{WX=0.00},{WY=0.00}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1