{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2245.prj},{NB=52.45.0100(0)},{ARTIKELNR=52.45.},{L=100},{DARST=0},{GW=1.54},{BZ1=Profil mk 2245},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 50 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=569.00},{IX=14.37},{IY=12.69},{WX=4.86},{WY=6.33}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1