{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/profile/mk_2251.prj},{NB=52.51.0100(0)},{ARTIKELNR=52.51.},{L=100},{DARST=0},{GW=3.62},{BZ1=Profil mk 2251},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=50 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=1341.17},{IX=81.76},{IY=35.81},{WX=20.44},{WY=13.27}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1