{maschinenbau_kitz/2_foerdertechnik/profile/mk_2254.prj},{NB=52.54.0100(0)},{ARTIKELNR=52.54.},{L=100},{DARST=0},{GW=2.08},{BZ1=Profil mk 2254},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=20 x 95 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=767.00},{IX=56.60},{IY=2.88},{WX=11.90},{WY=2.44}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1