{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/laschen/mont_serie_60/34_60_1201.prj},{NB=34.60.1201},{ARTIKELNR=34.60.1201},{BZ1=Nutlasche 1 M10},{MTR=stahl},{OBRFL=verzinkt},{ABM=10 x 20 x 18 mm},{FRB=met. silber}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1