{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/laschen/serie_25/25_50_0540.prj},{NB=25.50.0540},{ARTIKELNR=25.50.0540},{BZ1=Mutter M4},{MTR=Stahl},{OBRFL=Verzinkt},{ABM=10 x 4 x 10 mm},{FRB=met. silber}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1