{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/mk_verbinde/plattenver/serie_40/50_05_0077.prj},{NB=50.05.0077},{ARTIKELNR=50.05.0077},{BZ1=gerade Platte 04},{MTR=Aluminium},{OBRFL=Al gleitgeschliffen},{ABM=90 x 4 x 39 mm},{FRB=Alu natur}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。
選択可能な製品数: 1