Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Attache 2/25 M6 - La série 25 avec profil-raine 6 mm
Nomenclature
25.50.0513
ARTIKELNR
Article nombre
25.50.0513
BZ1
Dénomination
Attache 2/25 M6
MTR
Matière
acier galvanisé
OBRFL
Surface
Verzinkt
ABM
Mesure
35 x 4 x 10 mm
FRB
Couleur
met. argent
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D