Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Attache 3/60 M10 - La série 60 avec profil-raine 14 mm
Nomenclature
34.60.0205
ARTIKELNR
Article nombre
34.60.0205
BZ1
Dénomination
Attache 3/60 M10
BZ2
Code
pour des rainures de profilé de 14 mm
MTR
Matière
acier
OBRFL
Surface
galvanisé
ABM
Mesure
10 x 140 x 22 mm
FRB
Couleur
met. argent
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D