{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_46.prj},{NB=54.46.0100(00-00-0)(0-)},{L=100},{MOD=-},{POS=-},{DARST=0},{GW=5.44},{BZ1=Profil mk 2040.46},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=80 x 80 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=2015.76},{IX=145.08},{IY=145.56},{WX=35.63},{WY=36.38}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1