Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Maschinenbau Kitz
Description
Profilé en Aluminium mk 2040.86 - Profilés de Construction Serie 40
Nomenclature
54.86.0100
ARTIKELNR
Article nombre
54.86.
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
DARST
Degrés de détails
GW
Masse
2.90 kg/m
BZ1
Dénomination
Profilé mk 2040.86
MTR
Matière
AlMgSi 0,5 F25
OBRFL
Surface
anodisé E6/EV1
ABM
Mesure
20 x 120 mm mm
FRB
Couleur
aluminium nature
LGL
Longueur de camp
5100 mm
A
Superficie
1073.98 mm²
IX
Moments d'inertie
4.12 cm4
IY
Moments d'inertie
121.74 cm4
WX
Module de section
4.47 cm³
WY
Module de section
20.28 cm³
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D