{maschinenbau_kitz/1_profiltechnik/1_profile/2_serie40/mk_2040_94.prj},{NB=54.94.0100(00-00-0)(0-)},{L=100},{MOD=-},{POS=-},{DARST=0},{GW=1.72},{BZ1=Profil mk 2040.94},{MTR=AlMgSi 0,5 F25},{OBRFL=eloxiert E6/EV1},{ABM=40 x 40 mm},{FRB=Alu natur},{LGL=5100},{A=634.00},{IX=13.40},{IY=10.50},{WX=5.73},{WY=5.28}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.
可提供的产品: 1