Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Maschinenbau Kitz
Beschreibung
Profil mk 2206 - z.B. für Alucobondplatten
Stückliste
52.06.0100
ARTIKELNR
Artikelnummer
52.06.
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
DARST
Detaillierungsgrad
GW
Gewicht
0.14 kg/m
BZ1
Artikelbenennung
Profil mk 2206
MTR
Material
AlMgSi 0,5 F25
ABM
Abmass
8 x 13.5 mm mm
FRB
Farbe
Alu natur
LGL
Lagerlänge
6000 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D