피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
도움말
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
도움말
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Maschinenbau Kitz
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Maschinenbau Kitz
Nuts Series 40/50
Maschinenbau Kitz
mk Systems Profile Technology
mk Assembly Components
Nuts
Powered by
CAD모델 선택
34.01.0018 - Nut 1 ESD M8
02.05.2024
34.01.0050 - Nut 1 with spring steel sheet ESD M8
02.05.2024
34.01.0051 - Nut 1 with spring steel sheet M8
02.05.2024
34.02.0018 - Nut 1 ESD M6
02.05.2024
34.02.0050 - Nut 1 with spring steel sheet ESD M6
02.05.2024
34.02.0051 - Nut 1 with spring steel sheet M6
02.05.2024
34.08.0018 - Lasche 1 ESD M4
02.05.2024
34.12.0018 - Lasche 1 ESD M5
02.05.2024
Nut 1 M4 - Series 40/50 with profile-grooves 10 mm
02.05.2024
Nut 1 M5 - Series 40/50 with profile-grooves 10 mm
02.05.2024
Nut 1 M5 - Nuts Series 40/50
02.05.2024
Nut 1 M6 - Series 40/50 with profile-grooves 10 mm
02.05.2024
Nut 1 M6 - Nuts Series 40/50
02.05.2024
Nut 1 M8 - Series 40/50 with profile-grooves 10 mm
02.05.2024
Nut 1 M8 - Nuts Series 40/50
02.05.2024
Nut 2/25 M6 - Series 40/50 with profile-grooves 10 mm
02.05.2024
Nut 2/25 M8 - Series 40/50 with profile-grooves 10 mm
02.05.2024
Nut 2/35 M8 - Series 40/50 with profile-grooves 10 mm
02.05.2024
Nut 2/40 M8 - Series 40/50 with profile-grooves 10 mm
02.05.2024
Nut 2/50 M8 - Series 40/50 with profile-grooves 10 mm
02.05.2024
Nut 2/75 M8 - Series 40/50 with profile-grooves 10 mm
02.05.2024
Nut 3/25 M8 - Series 40/50 with profile-grooves 10 mm
02.05.2024
Nut 3/40 M8 - Series 40/50 with profile-grooves 10 mm
02.05.2024
Nut 3/50 M8 - Series 40/50 with profile-grooves 10 mm
02.05.2024
Nut 4/50 M8 - Series 40/50 with profile-grooves 10 mm
02.05.2024
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진